Les bottes et le capot nVent ERIFLEX FleXbus IP2x doivent être utilisés si le transformateur ou le générateur n'est pas équipé de son propre capot. Cela fournit une protection IP2x (protège-doigts) au point de connexion basse tension et une protection contre le contact accidentel avec des pièces sous tension de plus de 12 mm. Les bottes et le capot FleXbus IP2x peuvent être adaptés à n'importe quelle coupe transversale du conducteur FleXbus nVent ERIFLEX en coupant le matériau supérieur avec un cutter traditionnel ou à n'importe quelle taille et hauteur de paume de transformateur ou de générateur en coupant le matériau inférieur.
Application d’un filtre : 1
Produits | 2 résultats (2 éléments)
nVent ERIFLEX FleXbus Capot de transformateur IP2X pour 1 conducteur par phase
Le cache de protection nVent ERIFLEX FleXbus IP2X pour 1 conducteur par phase est utilisé si l'alimentation n'est pas équipée de son propre couvercle. Généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une alimentation de 400 à 1600 kVA.
nVent ERIFLEX FleXbus Capot de transformateur IP2X pour 2 conducteurs par phase
Le cache de protection du transformateur nVent ERIFLEX FleXbus IP2X pour 2 conducteurs par phase est utilisé si l'alimentation n'est pas équipée de son propre couvercle. Généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une alimentation de 2000 à 3150 kVA.