Les passes conducteur nVent ERIFLEX FleXbus peuvent être utilisés pour le capot du tableau de distribution et/ou de l'alimentation électrique pour mettre à niveau une installation au niveau IP55. Protègent l'isolation du conducteur nVent ERIFLEX FleXbus contre les arêtes vives du capot de l'alimentation électrique ou du tableau de distribution. Le tube thermo-rétrécissable en option permet de passer de IP55 à IP66.
Application d’un filtre : 1
Produits | 2 résultats (6 éléments)
nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Passe conducteur
Les passes conducteur nVent ERIFLEX FleXbus IP55 peuvent être utilisés pour le capot du tableau de distribution et/ou de l'alimentation électrique pour mettre à niveau une installation au niveau IP55.
Kit de mise à niveau IP66 nVent ERIFLEX FleXbus
Le tube thermo-rétrécissable en option permet de passer de IP55 à IP66. Tube thermo-rétrécissable en polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif thermofusible coextrudé. Le ratio de rétrécissement va jusqu’à 4:1.