ISO-TP Low Voltage Male/Female Insulators
Isolateurs mâles/femelles basse tension ISO-TP
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Sans halogène
- Haute résistance au courant de fuite
- Bonne stabilité des paramètres électriques et mécaniques
- Fibre de verre renforcée
- Homologué par UL® en E125470 et évalué pour une résistance au courant diélectrique de 1 500 VAC/DC
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Tension Nominale | 1000;1500 |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier;Polyamide renforcé de fibre de verre |
Conformité à | IEC® 60695-2-11 (test du fil incandescent 960 °C) |
Indice d’inflammabilité | UL® 94V-0 |
Température de fonctionnement | -40 à 130 °C |
Température de fonctionnement | -40 à 266 °F |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUR QEUY8.E125470
Anglais
CSA C22.2 N° 29, CSA C22.2 N° 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 N° 29, CSA C22.2 N° 244
UR QEUY2.E125470
Anglais
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
CSA-Comp 4641-30
Anglais
CSA C22.2 N° 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 N° 29
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.