Conducteur tressé isolé rond IBS Advanced sans halogène, Sans halogène
Les conducteurs de puissance en tresse isolée IBS Advanced constituent la solution prête à l’emploi, idéale pour le remplacement de câbles de puissance. Ils se connectent directement aux bornes des disjoncteurs, sans nécessité d’accessoires supplémentaires tels que des plages angulaires, épanouisseurs ou plages-prolongateurs. Les conducteurs de puissance en tresse isolée IBS Advanced sont disponibles en section électrique de 120, 185 et 240 mm² (236,82, 365,10 et 473,65 kcmil), en longueurs de 330 à 1030 mm (9,06 po à 40,55 po), et en ampérages 420 à 630 A.
Manufactured in an ISO 9001 2015 certified automated facility, round IBS Advanced is formed by weaving high-quality electrolytic copper wire to form a durable low voltage connector with maximum flexibility that allows for more compact power connections to electrical devices. L’IBS Advanced rond permet aux utilisateurs de réduire l’encombrement et le poids total de l’installation, améliorant ainsi la flexibilité de conception et l’esthétique de l’assemblage tout en améliorant la flexibilité de la conception et l’esthétique de l’installation.
L’IBS Advanced rond est équipé de pôles préperforés intégrés prêts à l’emploi. Il n’y a pas de cosses à acheter ou à installer, ce qui simplifie et accélère les raccordements et élimine les erreurs de connexion dues aux vibrations ou à la fatigue.
L’isolant haute technologie est un thermoplastique haute résistance, ignifugé sans halogène et à faible émission de fumées.
L’IBS Advanced rond ne génère pas de gaz corrosifs et produit une faible opacité de fumée relative en conformité avec les normes IEC 61034-2 et UL 2885. La faible émission de fumées améliore les conditions de visibilité et permet aux personnes de localiser facilement les issues de secours, ainsi qu’aux équipes de sauvetage d’évaluer plus précisément une situation d’urgence pour une meilleure intervention. L’IBS Advanced rond signifie une plus grande sécurité pour les personnes, une réduction des dommages au matériel électrique et une diminution de l’impact sur l'environnement.
L’absence d’halogène permet de réduire la quantité de fumées toxiques. L’IBS Advanced rond ne contient pas d’halogène, conformément aux normes IEC 60754-1 et UL 2885, ce qui en minimise la toxicité et en fait un produit idéal pour les applications en espaces clos, comme les datacenters, les voies ferrées et les installations publiques comme les hôpitaux et les écoles. Cette caractéristique facilite également l’utilisation de l’IBS Advanced rond dans des applications spécifiques telles que les milieux sous-marins, les appareillages de commutation et les autres environnements confinés qui nécessitent une solution à faibles émissions.
En plus des caractéristiques ci-dessus, l’IBS Advanced rond est également conforme à la norme de test UL 94-V0 et au test du fil incandescent 960 °C. La partie ignifuge de l’essai illustre la caractéristique d’auto-extinction. Cette caractéristique supérieure de l’IBS Advanced rond est également illustrée par un indice limite d’oxygène (ILO) de 30 %. En cas d’incendie, l’IBS Advanced rond génère une quantité limitée de fumées, ce qui est moins dommageable pour votre matériel électrique.
Caractéristiques
- Résistant aux vibrations, améliorant la fiabilité et les performances
- Isolé par un matériau haute résistance, sans halogène, ignifuge et à faible émissions de fumée
- Le cuivre étamé fournit une résistance supérieure à la corrosion
- Améliore la flexibilité et l’esthétique de l’assemblage
- Installation facile et rapide
- Pas besoin de découpage, dénudage, sertissage et poinçonnage supplémentaires
- Conforme à la norme NF EN 45545 avec obtention d’une classification HL3 pour les chapitres R22 et R23
- Le petit diamètre du fil offre une flexibilité maximale
- Substantiellement plus petit et plus flexible que les câbles comparables selon l’ampacité
- Densité de puissance supérieure à celle des câbles avec un rapport d’effet Kelvin inférieur
- Réduit le coût total d’installation
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Diamètre du fil | 0,01 po |
Épaisseur de l’isolation | 0,07 po |
Diamètre du fil | 0,15 mm |
Épaisseur de l’isolation | 1,8 mm |
Rigidité diélectrique | 20 |
Élongation de l’isolant | 500 % |
Tension de fonctionnement max., UL 67 | 600 |
Tension de fonctionnement max., IEC/UL 758 | 1000; 1500 |
Tension de fonctionnement max., EN 50264-3-1 | 6000 V |
Matériau | Cuivre; Élastomère thermoplastique |
Conformité à | IEC® 60439,1; IEC® 60695-2-11 (test du fil incandescent 960 °C); IEC® 61439,1; IEC® 61439,1 classe II |
Classification sans halogène | UL® 2885; IEC® 60754-1; IEC® 62821-1 |
Classification à faible émission de fumée | IEC® 61034-2; ISO 5659-2; UL® 2885 |
Finition | Étamé |
Tenue aux UV | UL® 854; UL® 2556 |
Détails de la certification | UL® 67; UL® 758 |
Indice d’inflammabilité | UL® 94V-0 |
Température de fonctionnement | -50 à 115 °C |
Température de fonctionnement | -58 à 239 °F |
Intensités admissibles | ||||||||
Section transversale (mm²/kcmil) | ΔT 30 °C (A) | ΔT 40 °C (A) | ΔT 45 °C (A) | ΔT 50 °C (A) | ΔT 55 °C (A) | ΔT 60 °C (A) | ΔT 70 °C (A) | Coefficient de courant de 2 barres |
120/236,82 | 325 | 376 | 398 | 420 | 441 | 460 | 497 | 1,6 |
185/365,10 | 407 | 470 | 499 | 526 | 552 | 576 | 622 | 1,6 |
240/473,65 | 488 | 563 | 598 | 630 | 661 | 690 | 745 | 1,6 |
Spécifications d’ingénierie
Prospectus
Rapport d’essai
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.