FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cable to Busbar Clamp
Étrier FBC pour nVent ERIFLEX Flexibar et Câble
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Collier de serrage très compact pour connecter les câbles de barre de mise à la terre ou les conducteurs nVent ERIFLEX Flexibar, sans nécessité de perçage/poinçonnage
- Le conducteur est attaché à l’aide d’une plaque de pression
- Les attaches peuvent être montées et glissées en position sur la barre omnibus avant la connexion des conducteurs
- Des connexions peuvent être rajoutées une fois la barre omnibus montée
- Une seule vis permet de verrouiller l’attache et de faire la connexion
- Conformité EAC
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Conformité à | IEC® 60999 |
Matériau | Acier |
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.