EB-44 Earthing and Neutral Busbar
Barre de mise à la terre / neutre EB-44
Les barres de mise à la terre/neutre nVent ERIFLEX sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Produits associés
Caractéristiques
- Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre à un panneau électrique
- Les trous chanfreinés facilitent les connexions
- Fentes de montage pour fixation universelle à une barre omnibus en cuivre, directement sur les rails ou les entretoises
- Barre rigide
- Kits de montage disponibles pour placer les barres omnibus l’une par-dessus l’autre ou pour les fixer à des rails DIN
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CE, ERIFLEX EB
Anglais
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Anglais
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.