nVent ERIFLEX vous propose une grande sélection de blocs de distribution d’alimentation unipolaires, bipolaires et tétrapolaires sans halogène, ainsi qu’une gamme complète de produits de fixation d’assemblage pour fixer facilement vos dispositifs sur des rails DIN ou des tôles d’acier. Les répartiteurs s’assemblent facilement et permettent d’inspecter visuellement les connexions d’une large gamme de conducteurs, incluant nVent ERIFLEX Flexibar Advanced et IBS/IBSB Advanced. Le taux de remplissage de cage élevé garantit une connectivité optimale, même dans les assemblages serrés.
Application d’un filtre : 1
Produits | 18 résultats (47 éléments)
Cavalier UDJ pour répartiteur unipolaire
Cavalier pour une utilisation en parallèle des répartiteurs unipolaires UDJ-125A ou UDJ-160A.
Répartiteur unipolaire
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique.
Répartiteur bipolaire BD, 40 A
Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Répartiteur quadripolaire compact TD, 40 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Répartiteur quadripolaire TR, 125 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Cavalier UD-400J pour répartiteur unipolaire
Cavalier pour une utilisation en parallèle des répartiteurs unipolaires de la série UD-400212xx.
Répartiteur bipolaire BD, 80/100 A
Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Répartiteur quadripolaire compact TD, 80/100 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Répartiteur quadripolaire TR, 250 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Borne de connexion plate
Connecteur pour conducteurs plats sur le répartiteur unipolaire nVent Eriflex UD-250A/400A.