CPIW Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel for Large Bolts
Tresse de mise à la terre et de liaison CPIW, Acier inoxydable pour gros boulons
Les tresses de mise à la terre et de liaison en acier inoxydable CPIW haute qualité peuvent être installées dans les environnements extrêmement corrosifs tels que les applications offshore ou côtières. La gamme complète des tresses CPIW est idéale pour les applications en tuyauterie ou cuves en acier inoxydable, dans l’industrie agro-alimentaire, l’industrie du bâtiment, du transport et l’industrie pétrochimique.
nVent ERIFLEX propose des tresses en acier inoxydable 316L, l’une des solutions en acier inoxydable les plus résistantes sur le marché. Notre processus de fabrication exclusif a été optimisé pour fournir le meilleur tressage et sertissage et la meilleure connexion possible.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Une résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion, aux produits chimiques et aux UV fait de ces tresses CPIW l’élément idéal pour les applications extérieures
- Couvre les points de fixation de boulon M20 (3/4 po-10) jusqu’à M42 (1 1/2 po-6)
- Idéal pour les joints d’expansion où un mouvement constant requiert une solution flexible et durable
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage et sans besoin de découpe, de dénudage, de sertissage et de poinçonnage
- Installation facile et rapide
- Résistant aux vibrations et à l’usure, pour réduire la maintenance
- Ne rouille pas et ne se décolore pas, si bien que l’apparence ou la couleur ne change pas
- Contact électrique excellent
- Aucune cosse ou borne supplémentaire nécessaire
- Matériau non magnétique
- Recommandé par les directives EMC/EMI
- Performance de catégorie C5 (très élevée) conformément à ISO® 12944-2
- Conformité EAC
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Conformité à | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Matériau | Stainless Steel 316L (EN 1,4404) |
Détails de la certification | UL® 467 |
Brochure
Catalogue
Spécifications d’ingénierie
Prospectus
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.