Les supports de barre omnibus ajustables compacts (CABS), homologués UL, offrent une solution innovante, facile à ajuster, pour le montage des supports de barres omnibus. Cette solution professionnelle standard est aussi très flexible, puisqu’elle permet de multiples configurations des supports de barres omnibus. Les supports de barre omnibus ajustables compacts (CABS), homologués UL : des produits reconnus par l’UL qui sauvent temps et argent.
Application d’un filtre : 1
Produits | 9 résultats (28 éléments)
Kit de module CABS, UL®
Le kit de module permet de créer des supports de barres omnibus personnalisés avec la possibilité de sélectionner la distance entre les phases et les supports, 3 phases.
Kit de module CABS avec neutre, UL®
Le kit de module permet de créer des supports de barres omnibus personnalisés avec la possibilité de sélectionner la distance entre les phases et les supports, 3 phases plus neutre.
Profilé en aluminium CABS, UL®
Profilé en aluminium à utiliser avec les kits de modules CABS.
Kit de quincaillerie CABS, UL®
Le kit de matériel comprend 4 tiges filetées, 4 garnitures, 2 vis, 10 écrous et 6 entretoises et manchons.
Kit de quincaillerie CABS avec neutre, UL®
Le kit de matériel comprend 5 tiges filetées, 5 garnitures, 2 vis, 12 écrous et 7 entretoises et manchons.
Support CABS BV, UL®
Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.
Support CABS E, UL®
Kit de support, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou la structure de l’armoire.
Support CABS M, UL®
Kit de support, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou la structure de l’armoire.
Support CABS T, UL®
Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.