BJ Round Braid with Crimped Lugs
Tresse ronde BJ avec cosses serties
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Flexibilité à proximité du contact
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre |
Finition | Étamé |
Température de fonctionnement | 105 °C max |
Température de fonctionnement | 221 °F max |
Brochure
Catalogue
Prospectus
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.