Étrier de terre nVent ERICO Hammerlock
Le connecteur mécanique non réversible nVent ERICO Hammerlock raccorde le conducteur de mise à la terre au piquet de terre. Le système Hammerlock de pointe est usiné à partir de cuivre hautement conducteur et fournit un assemblage de faible résistance conçu pour supporter des courants de court-circuit de terre et des surtensions transitoires dues à la foudre. La conception mécanique robuste du connecteur garantit un niveau de performance optimal pendant de nombreuses années, une fois l’assemblage enterré en environnement agressif.
L’installation du système Hammerlock n’est pas plus difficile que de donner un coup de marteau et ne nécessite aucun outil ou formation spécifique. Le système Hammerlock peut être installé trois à cinq fois plus vite que les cosses de raccordement. Il permet une connexion de mise à la terre de haute qualité, facile à utiliser et supporte 100 % de la capacité de charge de courant du conducteur.
Caractéristiques
- Connexion non réversible d’excellente résistance mécanique
- Installation simple et facile qui ne requiert qu’un marteau
- Aucune formation spécifique requise
- Connexion de faible résistance
- Fournit une indication visuelle de la connexion réalisée
- "Allows for “T"" or pass-through connections"
- Convient aux conducteurs en acier Copperweld®
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre |
Brochure
Étude de cas
Fiche technique
Prospectus
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.