Conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond
Pendant des décennies, nVent ERICO a fourni au marché des piquets de terre étamés en cuivre de qualité. nVent ERICO a utilisé ce même concept dans les piquets de terre, créant ainsi un nouveau conducteur de mise à la terre. Le noyau du conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond est en acier à faible teneur en carbone pour améliorer la souplesse sur le terrain. Le noyau en acier est plaqué nickel puis galvanisé avec un revêtement cuivre. Ce processus de galvanisation contribue à garantir une liaison moléculaire durable entre la couche de cuivre et celle d’acier.
L’âme en acier offre des avantages en matière de protection contre le vol, ce qui rend le conducteur difficile à couper avec des outils à main. Grâce à cette âme en acier, le conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond constitue une alternative rentable aux conducteurs 100 % cuivre. La surface en cuivre du conducteur garantit une très bonne conductivité et des propriétés de résistance à la corrosion.
Les caractéristiques uniques du conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond en font un produit idéal pour une installation à l’horizontale et à la verticale. Le conducteur convient parfaitement à la protection contre la foudre si son installation est conforme à l’édition 2.0 de la norme IEC 62305-3
Dans le secteur des services publics, le produit peut être utilisé comme conducteur descendant de distribution ou comme élément d’un kit de liaison pour les grilles de sous-stations ou les colonnes montantes de mise à la terre des équipements vers le réseau. Dans les applications de la télécommunication, le produit peut être utilisé pour raccorder une mise à la terre de l’équipement au réseau de terre, ou une colonne montante (descente) pour les tours ou comme un conducteur de terre pour la liaison à la grille des centres de données. Ils sont également adaptés aux applications ferroviaires, comme les conducteurs de liaison en voie et les conducteurs de courant de fuite, les kits de mise à la terre pour les équipements en voie, l’alimentation des dispositifs électriques de traction, ainsi que dans les sous-stations, les abris en bordure de voie et les antennes de communication
Au-dessous du niveau du sol, les conducteurs ronds nVent ERICO Cu-Bond sont idéaux comme conducteurs de mise à la terre et de liaison là où le vol de cuivre est possible. Ils peuvent être utilisés comme conducteur pour la grille de mise à la terre enterrée ou comme électrode pour les tours de télécommunication sans fil, distribution d’électricité et mise à la terre des transmissions dans les sous-stations des sociétés de services publics, les fermes solaires à grande échelle montées au sol, les infrastructures pétrochimiques et d’exploitation minière des installations industrielles, et les applications ferroviaires. Le conducteur peut également être utilisé comme conducteur de mise à la terre d’interconnexion entre les tours éoliennes ou comme grille de mise à la terre à la base d’une tour éolienne.
Caractéristiques
- Dissuasif contre le vol ; le noyau acier est difficile à couper avec des outils à main
- Économique ; la liaison du cuivre à un noyau acier permet d’en réduire le volume dans le câble
- Excellente résistance à la corrosion ; la durée de vie utile typique est comprise entre 30 et 40 ans dans la plupart des conditions de sol
- Le revêtement à liaison cuivre ne se fissure pas ni ne se déchire lorsque le conducteur est plié
- Forte résistance à la corrosion et chemin à faible résistance vers la terre
- Le conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond dispose d’un marquage à chaque mètre (3,28') pour une mesure facile sur site
- Il est conforme aux exigences des normes IEC® 62305-3 (édition 2) et IEC/EN 62561-2 pour les applications de protection contre la foudre
- Les conducteurs ronds nVent ERICO Cu-Bond sont certifiés UL selon la norme IEC® 62561-2
Les caractéristiques techniques
Épaisseur du placage | 10 mil |
Épaisseur du placage | 254 µm |
Matériau | Composite de cuivre et acier |
Conformité à | EN IEC® 62305-3 Edition 2;EN IEC® 62561-2;EN CEI 62561-2 |
Comparaison de la taille physique du conducteur | ||
Taille de conducteur | Diamètre approximatif | Coupe transversale |
25 mm² | 6,76 mm | - |
35 mm² | 7,65 mm | - |
CBSC8 | 8,00 mm | 50,27 mm² |
50 mm² | 8,89 mm | - |
CBSC10 | 10,00 mm | 78,52 mm² |
70 mm² | 10,69 mm | - |
95 mm² | 12,47 mm | - |
CBSC13 | 13,20 mm | 138,07 mm² |
CBSC14 | 14,20 mm | 158,90 mm² |
120 mm² | 14,22 mm | - |
CBSC16 | 15,70 mm | 199,84 mm² |
150 mm² | 15,75 mm | - |
185 mm² | 17,65 mm | - |
CBSC18 | 17,70 mm | 243,27 mm² |
Comparaison de la conductivité | ||||
Numéro d’article | AWG (Ω/km) | Comparaison de la résistance CBSC par longueur | mm² (Ω/km) | Comparaison de la résistance CBSC par longueur |
CBSC18 | 1/0 AWG | 118,52 % | 50 mm² | 110,82 % |
2 AWG | 74,54 % | 35 mm² | 77,57 % | |
CBSC16 | 2 AWG | 102,20 % | 35 mm² | 106,36 % |
4 AWG | 64,27 % | 25 mm² | 75,97 % | |
CBSC14 | 2 AWG | 137,78 % | 25 mm² | 102,42 % |
4 AWG | 86,65 % | 16 mm² | 65,55 % | |
CBSC13 | 2 AWG | 134,46 % | 25 mm² | 99,95 % |
4 AWG | 84,56 % | 16 mm² | 63,97 % | |
CBSC10 | 4 AWG | 132,25 % | 16 mm² | 100,05 % |
6 AWG | 83,17 % | 10 mm² | 62,53 % | |
CBSC8 | 6 AWG | 107,85 % | 16 mm² | 129,73 % |
8 AWG | 67,83 % | 10 mm² | 81,08 % |
Intensité du courant de fusion (kA) - IEEE® 837 Annexe C | |||||||
Type de conducteur à liaison cuivre, Âme en acier, Tige a | CBSC8 | CBSC10 | CBSC13 | CBSC14 | CBSC16 | CBSC18 | |
Coupe transversale du conducteur en mm² | A | 50,265 | 78,52 | 138,07 | 158,903 | 199,84 | 243,27 |
Température initiale du conducteur en °C | Ta | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Temps de débit du courant en secondes | tc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Température maximum autorisée en °C | Tm | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
Coefficient thermique de la résistivité à la température de référence Tr | ar | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 |
Résistivité du conducteur de terre à la température de référence Tr en mΩ/cm | rr | 8,621 | 8,621 | 8,621 | 8,621 | 8,621 | 8,621 |
1/a0 ou (1/ar) - Tr en °C | K0 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Facteur de capacité thermique en joules/cm³/°C | TCAP | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 |
Conductivité des matériaux | % | 24,5 | 20,4 | 18,8 | 15,9 | 16,3 | 17,7 |
Calcul d’intensité de fusion | ß | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 |
I | 4,79 | 7,48 | 13,16 | 15,15 | 19,05 | 23,19 | |
I90 % | 4,31 | 6,74 | 11,84 | 13,63 | 17,14 | 20,87 | |
I80 % | 3,83 | 5,99 | 10,53 | 12,12 | 15,24 | 18,55 |
Brochure
Étude de cas
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.