Câble composite nVent ERICO Cu-Bond
nVent ERICO Cu-Bond est un conducteur toronné nu concentrique constitué d'une plaque périphérique en cuivre étamé plaquée acier qui protège et dissimule le toronnage intérieur en cuivre.
Ce conducteur est idéal pour les applications électriques de mise à la terre exposées où peuvent survenir des vols de cuivre à cause des brins étamés extérieurs. Le conducteur est difficile à couper à l'aide d'outils à main, mais le noyau en cuivre le rend plus facile à installer que d'autres systèmes de dissuasion. Le toronnage extérieur est magnétique, ce qui dissuade encore plus les voleurs en quête de cuivre.
Le CC5A05CB (19 brins) est électriquement équivalent à un 4 AWG (25 mm²), le CC5A20CB est électriquement équivalent à 2/0 AWG (70 mm²) et le CC5A40CB est électriquement équivalent à 4/0 AWG (120 mm²). Ces conducteurs sont idéals pour les tours de transmission, les pylônes de distribution et une large gamme d'applications de mise à la terre en surface ou en sous-sol.
Caractéristiques
- Les brins extérieurs sont constitués d'acier cuivré étamé pour dissuader contre le vol et améliorer la résistance à la corrosion
- Le toronnage intérieur du cuivre est étamé pour une meilleure résistance à la corrosion
- Les fils en cuivre à l'intérieur du conducteur augmentent la conductivité et la souplesse du conducteur
- Available in three sizes/configurations with electrical equivalency to 4 AWG, 2/0 and 4/0 AWG copper
- Adapté aux applications enterrées directement
- Plus souple et facile à utiliser que les conducteurs en acier revêtus de cuivre
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre;Composite de cuivre et acier |
Isolé | Non |
Finition | Étamé |
Connexions ERICO CADWELD pour câble composé ERICO CU-BOND | ||||||
Numéro d’article | Câble composé ERICO CU-BOND | Matériau de soudure ERICO CADWELD | Matériau de soudure ERICO CADWELD PLUS | Type de connexion ERICO CADWELD | Se connecte à | Presse |
SSCS1 | CC5A05CB | 32 | 32PLUSF20 | SS | Câble T1 | L160 |
SSCS5 | CC5A20CB | 90 | 90PLUSF20 | SS | Câble T2 | L160 |
SSCS7 | CC5A40CB | 150 | 150PLUSF20 | SS | Câble T3 | L160 |
GRC16S1 | CC5A05CB | 65 | 65PLUSF20 | GR | Piquet de terre étamé en cuivre 5/8" | L160 |
GRC16S5 | CC5A20CB | 90 | 90PLUSF20 | GR | Piquet de terre étamé en cuivre 5/8" | L160 |
GRC16S7 | CC5A40CB | 115 | 115PLUSF20 | GR | Piquet de terre étamé en cuivre 5/8" | L160 |
GRC18S1 | CC5A05CB | 90 | 90PLUSF20 | GR | Piquet de terre étamé en cuivre 3/4" | L160 |
GRC18S5 | CC5A20CB | 90 | 90PLUSF20 | GR | Piquet de terre étamé en cuivre 3/4" | L160 |
GRC18S7 | CC5A40CB | 115 | 115PLUSF20 | GR | Piquet de terre étamé en cuivre 3/4" | L160 |
GLCCES1 | CC5A05CB | 32 | 32PLUSF20 | GL | Cosse B121CE et B122CE | L160 |
GLCCES5 | CC5A20CB | 45 | 45PLUSF20 | GL | Cosse B121CE et B122CE | L160 |
GLCCES7 | CC5A40CB | 65 | 65PLUSF20 | GL | Cosse B121DE et B122DE | L160 |
GTC16S1 | CC5A05CB | 90 | 90PLUSF20 | GT | Piquet de terre étamé en cuivre 5/8" | L160 |
GTC16S5 | CC5A20CB | 115 | 115PLUSF20 | GT | Piquet de terre étamé en cuivre 5/8" | L160 |
GTC16S7 | CC5A40CB | 200 | 200PLUSF20 | GT | Piquet de terre étamé en cuivre 5/8" | L160 |
GTC18S1 | CC5A05CB | 90 | 90PLUSF20 | GT | Piquet de terre étamé en cuivre 3/4" | L160 |
GTC18S5 | CC5A20CB | 115 | 115PLUSF20 | GT | Piquet de terre étamé en cuivre 3/4" | L160 |
GTC18S7 | CC5A40CB | 200 | 200PLUSF20 | GT | Piquet de terre étamé en cuivre 3/4" | L160 |
LACS1CE | CC5A05CB | 45 | 45PLUSF20 | LA | Cosse B101CEOL et B102CEOL | L160 |
LACS5CE | CC5A20CB | 65 | 65PLUSF20 | LA | Cosse B101CEOL et B102CEOL | L160 |
LACS7DE | CC5A40CB | 90 | 90PLUSF20 | LA | Cosse B101DEOL et B102DEOL | L160 |
Tailles du conducteur | |||
Câble | Diamètre (pouces) | Diamètre (mm) | Surface de la coupe transversale (mm²) |
35 mm² | 0,305 | 7,8 | 35 |
CCA05CB | 0,32 | 8,1 | 33,2 (acier)/6,8 (cuivre) |
1 AWG | 0,332 | 8,4 | 42,4 |
50 mm² | 0,365 | 9,3 | 50 |
95 mm² | 0,505 | 12,8 | 95 |
CC5A20CB | 0,524 | 13,3 | 43,6 (acier)/49,9 (cuivre) |
4/0 AWG | 0,528 | 13,4 | 107,2 |
120 mm² | 0,567 | 14,4 | 120 |
300 kcmil | 0,63 | 16 | 152,1 |
150 mm² | 0,63 | 16 | 150 |
CC5A40CB | 0,651 | 16,5 | 56,0 (acier)/86,9 (cuivre) |
350 kcmil | 0,681 | 17,3 | 177,3 |
185 mm² | 0,7 | 17,8 | 185 |
Brochure
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.