Application d’un filtre : 1
Produits | 12 résultats (30 éléments)
Mât galvanisé
Mât autoportant galvanisé utilisé pour le montage de paratonnerres pour la protection contre la foudre.
Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore
Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore pour les paratonnerres utilisant un conducteur de descente isolé.
Mât en aluminium
Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre.
Mât en acier inoxydable SIM
Mât SIM en acier inoxydable pour le montage du paratonnerre à dispositif d'amorçage.
Mât en aluminium avec base
Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre avec socle.
Mât ER en acier inoxydable
Mât conçu pour une installation sur les terminaux aériens nVent ERICO System 1000 et nVent ERICO System 3000.
Mât en fibre de verre ISODC
Mât en fibre de verre ISODC de protection contre la foudre pour la section de mât non conductrice des paratonnerres utilisant un conducteur de descente isolé.
Mât en aluminium avec socle pour FRP
Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre avec socle pour FRP.
Insert d’adaptateur de mât
Raccorde nVent ERICO System 1000 Interceptor au mât en fibre de verre.
Base de mât en acier inoxydable SIM
Socle de mât SIM en acier inoxydable utilisé pour fournir un point de montage pour les mâts SIM en acier inoxydable.