Application d’un filtre : 1
Produits | 10 résultats (14 éléments)
Adaptateur de mât standard pour paratonnerre
Protection contre la foudre Adaptateur de mât pour paratonnerre conventionnel.
Paratonnerre à dispositif d’amorçage pour l’adaptateur nVent ERICO Ericore
Raccorde le paratonnerre à dispositif d’amorçage à la terminaison supérieure nVent ERICO Ericore.
Adaptateur du terminal du mât ER1
Raccorde les paratonnerres nVent ERICO System 3000 aux parties supérieures du mât ER en acier inoxydable.
Adaptateur mât-paratonnerre
Cet adaptateur de mât nVent ERICO doit être utilisé pour connecter facilement les paratonnerres conventionnels à un mât en acier inoxydable de la série SIM.
Adaptateur du terminal du mât ER2
Adaptateur de borne de mât Dynasphere ER2 de protection contre la foudre.
Paratonnerre à dispositif d’amorçage pour l’adaptateur de mât série ER
Paratonnerre à dispositif d’amorçage de protection contre la foudre pour l’adaptateur de mât série ER.
Adaptateur de mât pour conduite d’eau de paratonnerre à dispositif d’amorçage
Support des paratonnerres à dispositif d'amorçage sur des tuyaux en acier non isolés, en utilisant les tuyaux comme conducteurs de descente.
Adaptateur du terminal
Pour le raccordement de paratonnerres nVent ERICO System 3000 au conducteur en cuivre.
Adaptateur de mât tuyau à eau
Permet de monter les paratonnerres nVent ERICO System 3000 sur des tuyaux en acier non isolés, en utilisant les tuyaux comme conducteurs de descente.
Adaptateur borne double
Adaptateur de borne de mât Dynasphere double de protection contre la foudre.