Produits | 21 résultats (590 éléments)
Barre de mise à la terre des télécommunications
Point commun de mise à la terre pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques.
Barres de mise à la terre de dissuasion contre le vol, Assemblage de montage de bride
Assemblage pour le montage de barre de mise à la terre antivol.
Kit de montage de barre de mise à la terre
Kit de montage de barre de terre.
Barre de mise à la terre
Point commun de mise à la terre pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques.
Busbar à bande plane surtension rail
Barre de mise à la terre de périmètre pour les angles
Installation de barres omnibus dans toute la pièce conçue pour s'adapter à l'intérieur ou autour de coudes à 90 degrés.
Barre de mise à la terre principale des télécommunications
Point commun de mise à la terre pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques.
Barres de mise à la terre de dissuasion contre le vol, Assemblage pour le montage de poteaux
"Theft deterrent busbar that mounts on a standard Schedule 40 ice bridge pole (3.5"" or 88.9 mm nominal outer diameter) and provides a path to the buried ground ring via a connection to the post."
Kit de montage de la barre de mise à la terre avec attache de poutre
Kits de montage de pince de poutre de barre de mise à la terre.