DT1 DIN Rail Surge Protection Class I+II 12.5 kA, 1+0 Mode
DT1Protection contre les surtensions pour rail DIN classe I+II 12,5 kA, Mode 1+0
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Conception enfichable compacte, mais à haute résistance aux surtensions, utilisant une largeur de rail DIN minimale
- Un fusible de déconnexion externe n'est pas requis en dessous de 315 A (IEC uniquement)
- Le clip de retenue assure une performance anti-vibration et anti-choc améliorée
- Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance
Les caractéristiques techniques
Brochure
Étude de cas
Prospectus
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
CE, ERICO DT1 Series
Anglais
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 N° 269,4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.