Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 8 résultats (81 éléments)
Adaptateur femelle-femelle, Filetage impérial
Adaptateur fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile.
Adaptateur mâle-mâle, Filetage impérial
Adaptateur de terminaison d’air fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile.
Adaptateur mâle-femelle, Filetage impérial
Adaptateur fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile.
Adaptateur pivot femelle-femelle orientable, Filetage impérial
Permet de placer le paratonnerre de façon verticale si la base se trouve sur un toit en pente.
Adaptateur mâle-femelle orientable, Filetage impérial
Permet de placer le paratonnerre de façon verticale si la base se trouve sur un toit en pente.
Adaptateur de point de ressort, Filetage impérial
Sert de point de fixation souple pour les terminaux aériens.
Adaptateur d’extension angle droit
Adaptateur d'extension à angle droit qui permet un décalage supplémentaire de 2" (50,8 mm) en cas d’utilisation sur des bases de paratonnerre.
Fixation de la bille de sécurité, Filetage impérial
Conçu pour fournir un niveau de protection contre la désintégration dans les endroits très fréquentés.