Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 8 résultats (12 éléments)
Attache traversante pour câble/conduit sur ossature
Le clip de câble/conduit à goujon traversant fournit un moyen de support rapide pour les passages horizontaux de câbles rigides, EMT, MC/AC ou ENT au travers d'ossatures métalliques de cloison et élimine les vibrations dans les conduits.
Passe-fil à enclenchement facile
Le passe-fil encliquetable offre une protection à 360° du câble, du conduit, de la plomberie et de la tuyauterie des gicleurs d’incendie dans les ossatures métalliques.
Passe-fil à encliqueter avec protection antivibration
Le passe-fil facilement encliquetable avec protection antivibration s’enclenche dans le trou standard de 1-11/32" perforé sur place ou encliquetez-en deux ensemble dans un trou perforé en usine de n’importe quelle forme
Passe-fil à encliqueter pour trous perforés standard
Le passe-fil facilement encliquetable pour trous perforés en usine offre une protection antivibration. S'enclenche dans les trous pré-perforés en usine à travers l’ossature métallique.
Poinçon pour ossature métallique MSP20 pour passe-fil à enclenchement facile
Perfore des trous de taille standard dans des ossatures métalliques. À utiliser avec le passe-fil encliquetable, se fixe facilement dans le trou perforé. Les composants en acier trempé gardent plus longtemps le tranchant de l’outil.
Support antivibration
Le support antivibration permet aux conduits EMT, MC et AC d'être tirés au travers des ossatures métalliques.
Attache pour passage de câble/conduit FB-M au travers des ossatures en métal
La pince de câble/bride de conduit à goujon traversant FB-M élimine les vibrations du conduit et offre un support rapide pour les chemins horizontaux de Rigid, EMT, MC/AC ou ENT au travers des ossatures métalliques.
Attache pour passage de conduit FB-P au travers des ossatures en métal
La bride de conduit à goujon traversant FB-P élimine les vibrations du conduit et offre un support rapide pour les chemins horizontaux de Rigid, EMT, MC/AC ou ENT au travers des ossatures métalliques.