L’alternative télescopique au profil de montage traditionnel est une solution innovante pouvant être utilisée à la place des rails de montage, pour la fabrication de trapèzes ou autres types de support. Elle est compatible avec toutes les fixations standard pour profils de montage. Cette alternative télescopique au profil de montage traditionnel élimine le besoin de s’encombrer avec de grandes longueurs de rail et de devoir les couper. Le support s’allonge à la longueur désirée et se bloque à l’aide d’un clip en acier ressort.
Caractéristiques
- La conception utilisant les contours d’un profil de montage traditionnel court sur toute sa longueur et permet à la plupart des accessoires standards pour rail d’être montés n’importe où sur le profil, entre les deux tiges filetées
- La fixation en acier ressort s’actionne manuellement, permettant ainsi une installation sans-outil
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage et sans besoin de découpe des sections de profil de montage
- L’alternative télescopique au profil de montage traditionnel est plus facile à transporter et à stocker que les longueurs de rail classique
Application d’un filtre : 1
Produits | 3 résultats (4 éléments)
Profil de montage télescopique
Le profil de trapèze réglable en longueur s'adapte à tous les accessoires et matériels standard.
Profil de montage télescopique, Sans écrou
Rail profil 41 télescopique pour montage rapide type trapèze.
Profil de montage télescopique, Installation rétroactive
Le profil trapèzoïdale réglable réduit le coût total d'installation en rendant les travaux de rénovation rapides et simples.