Application d’un filtre : 1
Produits | 6 résultats (8 éléments)
Support de boîtier à enclenchement facile MSF
Fixation acier ressort qui attache un boîtier au goujon. Nécessite un marteau pour fixer l’attache au boîtier. Plusieurs tailles de boîtier. Le trou central permet l’alignement constant, le positionnement exact et la fixation de la vis. Fixation à une seule vis sur le goujon.
Support de boîtier électrique à goujon de la série C
Le support de boîtier électrique à goujon de la série C remplace les supports en H et offre une rigidité accrue. Fonctionne à la fois avec les anneaux de boue à bande simple et double standards ainsi que ceux réglables.
Support pour montage de boîtiers électriques
La conception du support « Mounts Electrical Boxes » (Supports de boîtiers électriques) simplifie la manipulation, réduit les stocks et économise de l’espace. L’installation ne nécessite qu’une visseuse sans fil.
Support de boîtier à visser
Le support de boîte à visser permet de positionner le boîtier électrique métallique n’importe où sur l’ossature de cloison métallique ou en bois, indépendamment de la taille de celle-ci.
Boîtier de commutation
Boîtier électrique pour interrupteur mural dans les applications de type traditionnel.
Support de boîtier électrique à goujon
Le support de boîtier électrique à goujon fixe facilement les boîtiers de sortie de 102 mm et de 119 mm sur les ossatures de cloison métalliques ou en bois