Stub Down, PVC
Embase basse, PVC
The nVent CADDY Reinforced Conduit Stub Down (RSD) is a fast and secure method to install PVC to concrete formwork. Conçue pour lutter contre les dégâts et prévenir la perte dans les canalisations lors d'une coulée de béton, la série RSD élimine le besoin d'un support supplémentaire lors de l'installation. Gagnez en confiance sur le chantier en sachant que la configuration de votre conduit restera dans la configuration souhaitée une fois le support en béton terminé.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Support de renforcement intégré - résiste à une force de 200 lb
- Rayon généreux pour faciliter la traction du fil - 50 % de force en moins nécessaire
- Ouverture filetée conçue pour les raccords standards
- Aucun ruban de tirage ne s’accroche
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.