Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 7 résultats (10 éléments)
Support de boîtier télescopique à visser
La conception améliorée du support de boîte de pistolet à vis télescopique avec des marquages en pouces estampillés et des guides de perçage accélère le montage précis des conduits du boîtier entre les embouts filetés.
Support télescopique de boîtier électrique à visser, à enclipser sur ossature
Le Support télescopique de boîtier électrique à visser, à enclipser sur ossature rendant l’installation rapide et facile et générant un gain de temps et une productivité accrue.
Support à visser
Le support de pistolet à vis peut être pré-assemblé par l'entrepreneur pour permettre une productivité accrue sur le chantier.
Fixation pour boîtier électrique nVent CADDY Glider
La fixation pour boîtier électrique nVent CADDY Glider fixe les boîtiers électriques sur le TSGB avec une seule vis, sans outil et sans nécessité de démontage. Idéal pour les assemblages préfabriqués.
Support pour conduits multiples
Le support de conduits multiples peut être utilisé avec des supports de pistolet à vis pour le support entre les goujons et avec un support de boîtier sur pied pour les conduits dans les coulées de béton.
Sangle de fixation pour boîtier électrique
La sangle de fixation pour boîtier électrique peut servir de jauge de hauteur pour les lignes centrales de 305 mm, 381 mm ou 457 mm du boîtier Les trous pré-perforés facilitent l'insertion de la vis.
Vis autoperceuse et autotaraudeuse N°SMS8
Vis autoperceuse.