Telescoping Pipe Stand
Support de tuyau télescopique
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Supporte et fixe les tuyauteries horizontales de manière sure et proche du sol
- Solution prête-à-l'emploi compacte permettant de simplifier la gestion des stocks en réduisant le nombre de références et d'espace de stockage nécessaires
- Conçu afin de réduire au minimum la fabrication sur-mesure et ainsi réduire le temps d'installation totale jusqu'à 80%
- Le support télescopique permet un ajustement vertical rapide
- L'étrier de fixation en V est compatible avec différents diamètres de tuyauterie, permettant ainsi de réduire les stocks de plus de 65%
- "Easy ""push-to-install"" nVent CADDY Rod Lock feature allows the V-bolt to assemble quickly"
- Un trou situé en bas de la pièce permet l'évacuation de la condensation
- L'embase possède quatre trous de fixation permettant son chevillage au sol
- Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 37, 38) et à la norme SP-58 de la MSS (Manufacturers Standardization Society) (type 37)
Les caractéristiques techniques
Coefficient de sécurité de charge statique | 3,5:1 |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Brochure
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.