Boîte à dos ouvert
Le boîtier nVent CADDY ouvert à l’arrière offre un accès rapide et facile pour l’installation du câblage électrique, des connecteurs de conduits et des câbles de données. Grâce à une plaque arrière amovible polyvalente, les prestataires peuvent ouvrir toute la surface du boîtier. L’objectif est de simplifier et de rendre plus efficace les connexions de câblage et d’installations enfichables. Idéal pour les installations préfabriquées où des appareils, des raccords et des câbles sont déjà installés pour pouvoir réaliser rapidement et facilement les connexions de câblage d'appoint, sans avoir besoin de devoir retirer ou de travailler à travers l'anneau de boue.
La série du boîtier nVent CADDY ouvert à l’arrière est proposée dans les tailles 4 po et 4 11/16 po, ainsi que dans les versions alimentation et données de la boîte 4 11/16 po, avec des débouchures dimensionnées en conséquence. Pour augmenter encore la productivité, les économies et la sécurité sur le chantier, associez la série à notre gamme complète de supports encastrés entre et sur goujons nVent CADDY. Ceci peut également être commandé pour agrémenter nos montages préfabriqués standard et toutes les solutions pré-assemblées personnalisées nVent CADDY conçues selon vos spécifications.
Caractéristiques
- La plaque arrière amovible offre un accès rapide au câblage sans nécessiter le retrait de l'anneau de boue
- La méthodologie face arrière ouverte offre polyvalence et efficacité d'installation
- Le support rigide empêche le recul dans la cloison lattée
- Multiples alvéoles pour l'installation de chemins de câbles
- La plaque arrière 4 11/16 po est munie de deux débouchures de / po 3/4 po et de deux débouchures de 1 po
- Différentes options de tailles spécifiques à l'application sont disponibles
- Le devant du boîtier est conçu pour les anneaux à plâtre U.S. et les emplacements de vis de couvercle.
Les caractéristiques techniques
Finition | Prégalvanisé |
Matériau | Acier |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.