Le système nVent CADDY Speed Link SLK offre une solution de fixation polyvalente facile et rapide à installer sur presque n’importe quelle structure. Le système couvre une vaste gamme d’applications, comme le support de gaines de ventilation, de tuyaux et tubes, de chemins de câbles, d’éclairages, de conduits, de profils de montage et de signalisations à partir de la structure du bâtiment. Il est disponible avec une variété d’embouts de fixation spécialisés pour la plupart des structures de bâtiment habituelles, en différents diamètres et longueurs de câble et comprenant un verrou sans clé.
Caractéristiques
- Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) permet un réglage facile et sans outil
- Gamme comprenant des solutions pour câbles de 1,5 mm et 2 mm ainsi que 3 mm de diamètre pour des applications avec des charges plus lourdes
- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- Un angle de propagation du câble possible à 90 degrés permet de positionner le dispositif extrêmement près de la charge
- Même avec des gants, le dispositif de verrouillage en forme de tube est facile à actionner
- Dispositif de verrouillage à double tête qui permet un réglage simple de la hauteur
- Emballé individuellement dans une pochette plastique dans laquelle le câble métallique est maintenu enroulé jusqu’à la pose
Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 12 résultats (118 éléments)
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à angle droit
Filin de suspension à angle droit facile à régler et à installer rapidement sur diverses structures béton ou bois.
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à clouer
Solution polyvalente de support en hauteur, facile à ajuster et s'installant rapidement à l'aide de pistolets à clous actionnés par poudre sur diverses structures de plafond ou de plancher.
nVent CADDY Speed Link SLK avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie
Filin de suspension avec embout angle droit, facile à régler et à installer rapidement à l'aide de cloueur à gaz ou à batterie sur surface béton.
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour bacs acier
Filin de suspension avec embout bac acier facile à régler et à installer rapidement.
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type CADDY H
Filin de suspension avec attache à frapper intégré, facile à régler et à installer rapidement sur structure métallique type IPN.
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet
Solution polyvalente de support en hauteur, facile à régler et s'installant rapidement sur diverses poutres structurelles, solives et diverses fixations CADDY.
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle
Filin de suspension avec embout boucle, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout fileté
Filin de suspension avec embout fileté M6 ou M8 ou M10, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.
nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d’ancrage
Filin de suspension à cale d'ancrage facile à régler et à installer rapidement sur structures béton.
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type bascule
Filin de suspension avec emboutbascule, facile à régler et à installer rapidement principalment dans le cas de luminaire.