Les composants individuels du système de suspension universel nVent CADDY Speed Link peuvent être combinés afin de répondre aux besoins unique s de chaque installateur. Les verrous et les bobines de câble en acier nVent CADDY Speed Link sont disponibles en vrac, ce qui permet d’adapter le système de fixation à chaque projet.
Application d’un filtre : 1
Produits | 6 résultats (15 éléments)
Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK
Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et les dispositifs de verrouillage sans clé SLK - Le tout dans un même emballage qui sert également de dévidoir - simplifie le transport, son utilisation et réduit les stocks.
nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLK
Des dispositifs de verrouillage faciles à utiliser sont disponibles en vrac, ce qui permet aux installateurs de personnaliser les systèmes nVent CADDY Speed Link pour tout projet.
nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLS
Des dispositifs de verrouillage faciles à utiliser sont disponibles en vrac, ce qui permet aux installateurs de personnaliser les systèmes nVent CADDY Speed Link pour tout projet.
nVent CADDY Speed Link Verrou Type LD
Dispositifs de verrouillage en acier inoxydable faciles à utiliser.
Bobine
Les bobines de câble aviation galvanisé permettent aux installateurs de personnaliser les installations du systèmes nVent CADDY Speed Link - A installer avec les verrous SLK ou SLD OU SLS nVent CADDY Speed Link.
Pince coupe câble
Pince coupe-câble, à bec de perroquet conçu pour couper avec précision, sans effilochage, le câble CADDY Speed Link.