nVent CADDY Speed Link LD with Hook
nVent CADDY Speed Link LD avec embout type crochet
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d’un crochet avec sécurité
- Se fixe aisément à une large gamme d’attaches nVent CADDY
- Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle
- Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l’entretien
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
- Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée
Les caractéristiques techniques
Diamètre du câble | 1,5 mm |
Coefficient de sécurité de charge statique | 5:1 |
Matériau | Acier inoxydable 304 (EN 1,4301) |
Largeur (l) | 1/2 po |
Hauteur (H) | 3/4 po |
Largeur (l) | 12,7 mm |
Hauteur (H) | 19 mm |
Brochure
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 N° 18,4-04
cUL IFFX7.E94389
Anglais
CSA-C22.2 N° 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N° 250,0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
Anglais
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.