Les extensions nVent CADDY Speed Link permettent de rallonger les descentes nVent CADDY Speed Link standard pour des applications plus longues et permettent le réglage en hauteur de l’installation à proximité de l’objet à supporter. Ces courtes sections de câbles comprennent des embouts de fixation spécialisés sur une extrémité et une petite boucle ou d’un crochet de l’autre. Les extensions sont parfaitement adaptées aux autres systèmes nVent CADDY Speed Link et peuvent être utilisées séparément en tant que câble de secours.
Caractéristiques
- Idéal pour une utilisation avec les systèmes nVent CADDY Speed Link standards
- Une gamme d’embouts qui s’adaptent facilement à de nombreuses applications
- Une sertissage assure la boucle du câble acier
- Idéal comme support ou câble secondaire
Application d’un filtre : 1
Produits | 3 résultats (11 éléments)
Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y
Extension nVent CADDY Speed Link avec crochets en Y permettant de fixer rapidement une corbeille en treillis, un chemin de câbles ou un éclairage, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec des longueurs de fil prédécoupées.
Extension à double bascule nVent CADDY Speed Link Y-Toggle, embout avec œillet
Raccords d'extrémité spéciaux utilisés avec CADDY Speed Link dans les applications à hauteur de chute importante pour rapprocher le réglage de l'élément de support.
Extension nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle, embout avec œillet
Raccords d'extrémité spéciaux utilisés avec CADDY Speed Link dans les applications à hauteur de chute importante pour rapprocher le réglage de l'élément de support.