Les systèmes nVent CADDY Pyramid de support pour toiture sont des solutions de montage destinées aux applications électriques et mécaniques sur diverses surfaces de toitures. Ils offrent une capacité de charge exceptionnelle et réduisent considérablement le temps d’installation en se substituant aux systèmes lourds et laborieux de supports de tuyaux, de conduits, de gaines de ventilation, de chemins de câbles et d’équipement. Contrairement aux blocs de bois, les supports nVent CADDY Pyramid sont spécifiquement conçus pour être utilisés sur les toitures, incluant des matériaux uniques et une finition qui protègent les membranes de toiture et offrent une protection accrue contre la corrosion.
Sous-catégories
Produits | 39 résultats (126 éléments)
Embase pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
L'embase individuelle avec écrou de rail de montage préinstallé donne la possibilité de créer un bâti personnalisé en ajoutant simplement le matériel et les longueurs appropriées de rails de montage nécessaires.
Support ajustable à base de caoutchouc nVent CADDY Pyramid EZ
Les supports en caoutchouc ont été conçus avec une conception de large socle qui assure un soutien et une répartition des charges fiables sur la surface du toit. Ces supports polyvalents sont faciles et rapides à installer par rapport aux blocs en bois et aux sangles en métal.
Support à rouleaux fixe nVent CADDY Pyramid RL
Comprend un rouleau à hauteur fixe pouvant supporter un tuyau de diamètre nominal 6" maximum (DN150) de la série Schedule 40.
Support avec profil de montage fixe nVent CADDY Pyramid ST
Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 122 mm ou 164 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 152 mm, 254 mm ou 406 mm.
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie
Sert de support à hauteur fixe de 4" (102 mm) au-dessus de la surface du toit pour les diamètres de tuyau extérieur compris entre 0,50" - 2,38" (12,7 - 6,.3 mm). Les longueurs de kits disponibles sont 5,5", 10" ou 16" (140 mm, 254 mm, ou 406 mm).
Kit de support d’équipement à charge légère nVent CADDY Pyramid, 4 embases
Le kit comprend deux embases, une charpente et des attaches de support d’équipement pour une fixation rapide à un kit de support d’équipement nVent CADDY Pyramid de charge légère.
Vis auto-perceuse pour fixation de bacs aciers nervurés
Échelle de croisements nVent CADDY Pyramid, 50°
Gamme d'échelles à 50° allant de 20" de hauteur (deux marches) à 60" de hauteur (six marches).
Cheville d'ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid
Cette cheville d'ancrage avec pièce de membrane d'étanchéité inclue un embout fileté qui permet une fixation rapide.
Kit pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
Comprend deux embases avec écrous de profil préinstallés et un kit de matériel supplémentaire pour construire un bâti en H en ajoutant des longueurs de profil de montage appropriées.