Le système d’ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid garantit la sécurité et la protection de vos installations électriques et mécaniques sur la toiture. Le système se fixe directement sur la partie structurelle de la toiture. La cheville crée une connexion imperméable avec la membrane de toiture. Le système fournit une méthode de fixation supérieure pour les équipements sur toiture en remplaçant les solutions classiques de chevillage et autres méthodes de lestage. Le système de chevillage pour toiture Pyramid propose des produits de haute qualité avec le support technique nécessaire pour les installateurs.
Caractéristiques
- Le système exige une pénétration minimale de la membrane de toiture
- L’élimination des plots de lestage réduit de manière significative le poids supporte par la structure du toit
- La rapidité d’installation se traduit par un coût total d’installation moindre
- Le système préserve la garantie du fabricant sur la membrane de toiture
- Conception sur-mesure et support technique sont disponibles, allant de la simple mise en plan aux dessins techniques validés par un ingénieur
- Se combine parfaitement au reste de la gamme Pyramid pour une solution complète pour toiture
Application d’un filtre : 1
Produits | 3 résultats (43 éléments)
Cheville d'ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid
Cette cheville d'ancrage avec pièce de membrane d'étanchéité inclue un embout fileté qui permet une fixation rapide.
Vis auto-perceuse pour fixation de bacs aciers nervurés
Câble pour cheville d'ancrage pour toiture nVent CADDY Pyramid
Une méthode sure de fixer les installations électriques et mécaniques aux chevilles d'ancrage pour toiture