Les supports à rouleaux nVent CADDY Pyramid RL offrent une solution idéale pour les systèmes de tuyauterie mécanique. Les rouleaux en polymère, qui permettent une rotation exempte de corrosion, garantissent des performances durables. Les rouleaux de support nVent CADDY Pyramid RL sont spécialement conçus pour éviter la formation de méplats et le grippage des rouleaux au cours des phénomènes d’expansion et de contraction. La répartition des charges améliorée et l’interface en mousse à faible abrasion s’associent pour garantir la protection de la membrane de toit malgré la variation des surfaces et le décalage des toits causés par les phénomènes d’expansion et de contraction.
Caractéristiques
- Les rouleaux en polymère garantissent une rotation sans corrosion
- La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables
Application d’un filtre : 1
Produits | 3 résultats (8 éléments)
Support à rouleaux fixe nVent CADDY Pyramid RL
"Provides a fixed height roller to support up to 6"" schedule 40 (DN150) nominal pipe."
Support à rouleaux réglable en hauteur nVent CADDY Pyramid RL
"Adjustable height allows elevation changes up to 16"" (406 mm) off the roof for up to 6"" schedule 40 (DN150) nominal pipe."
Clip de sécurité
Support supplémentaire permettant de garantir que le tuyau reste aligné avec le rouleau.