La gamme de liaison nVent CADDY Pyramid comprend des échelles, des tours, des passerelles et des plateformes qui peuvent être combinées pour former une voie d’accès sûre et dégagée sur la toiture. Les différents modules peuvent être facilement assemblés pour répondre aux besoins d’une application personnalisée. La répartition des charges améliorée et l’interface en mousse à faible abrasion s’associent pour garantir la protection de la membrane de toit malgré la variation des surfaces et le décalage des toits causés par les phénomènes d’expansion et de contraction.
Caractéristiques
- Construction en aluminium conçue pour résister aux environnements difficiles
- Les surfaces piétonnes percées permettent d’optimiser la résistance au glissement et le drainage
- La conception modulaire permet de configurer facilement les hauteurs et les longueurs afin de s’adapter à des applications variées
- Les escaliers, les plateformes et les échelles sont faciles à assembler, ce qui permet des installations et des ajustements de niveau rapides et économiques
- Composants standard interchangeables assurant en même temps flexibilité et accès sécurisé aux canalisations, aux gaines de ventilation, aux équipements ou aux autres systèmes utilitaires sur la surface d’un toit
- Conforme aux normes OSHA, Cal/OSHA et ANSI®
Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 7 résultats (24 éléments)
Échelle de croisements nVent CADDY Pyramid, 50°
Gamme d'échelles à 50° allant de 20" de hauteur (deux marches) à 60" de hauteur (six marches).
Échelle de croisements nVent CADDY Pyramid, 90°
Échelles à 90° d’une hauteur de 508 mm à 1524 mm.
Tours pour support de liaison nVent CADDY Pyramid
Supports pour systèmes de voies d’accès d’une hauteur de 508 mm à 1 524 mm.
Passerelle de liaison nVent CADDY Pyramid
La passerelle avec mains courantes se connecte facilement en série ainsi qu’aux échelles de liaison nVent CADDY Pyramid pour former une voie d’accès efficace.
Kit de virage pour passerelle de liaison nVent CADDY Pyramid
Comprends des supports, un chemin d’accès et des mains courantes afin de réaliser des virages à 90° à des hauteurs allant de 508 mm à 1 524 mm.
Kit de garde-corps de liaison nVent CADDY Pyramid
Comprend des mains courantes supplémentaires permettant de créer des configurations personnalisées.
Plateforme de liaison nVent CADDY Pyramid
Comprend quatre pieds à hauteur réglable et la possibilité de verrouiller des sections pour un résultat personnalisé.