nVent CADDY Flexible Conduit Connector
Connecteur de conduit flexible nVent CADDY
Les connecteurs de conduits flexibles nVent CADDY sont une gamme de connecteurs sans outil conçus pour s’adapter à une large gamme de conduits flexibles (14/2 à 10/2). Conçus pour former une connexion encliquetable facile et sécurisée, les connecteurs permettent également un retrait rapide et sans dommage en appuyant simplement sur la languette latérale et en tournant le raccord pour retirer les câbles sans dommage. De plus, la conception unique à trois broches aide à maintenir le câble en place afin de réduire le risque de déconnexion ou de retrait accidentel.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- "Innovative snap-in style design makes installing fitting to ½"" box knockout fast and easy"
- Le raccord peut être facilement retiré en appuyant sur les languettes pour le sortir du boîtier
- Possibilité de retirer les câbles sans les endommager en faisant simplement tourner le raccord
- Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation
- Inclut un col de cygne isolé
- Conçu pour les câbles AC, MCI-A, HCF en acier et en aluminium, les conduits métalliques flexibles en acier et en aluminium, les câbles MCI et gainés d'aluminium ondulé
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Certifications
cUL AWSX7.E528019
Anglais
CSA C22.2 N° 18,3
cUL AWSX7.E528019
CSA C22.2 N° 18,3
UL AWSX.528019
Anglais
ANSI/UL 14B
UL AWSX.528019
ANSI/UL 14B
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.