Nous avons demandé aux électriciens quelles étaient les difficultés qu’ils rencontraient au quotidien et comment nVent CADDY pouvait aider à les surmonter. Nous avons écouté et observé leurs méthodes d’installation et nous avons tiré la conclusion suivante : il fallait trouver une meilleure méthode de fixation, d’installation et de câblage pour les équipements électriques, tels que des boîtiers et interrupteurs, sur chantier ou en atelier de préfabrication. Une fois ce constat établi, l’équipe nVent CADDY a conçu et fabriqué un système unique répondant à de nombreuses méthodes d’installation ainsi qu’aux préférences des électriciens d’aujourd’hui.
Les assemblages électriques nVent CADDY All-in-One associent le boîtier électrique, le support, l’anneau de boue, le support latéral et le fil de mise à la terre en une seule solution prête à l’emploi dès son déballage. Le système fournit à l’entrepreneur la flexibilité pour câbler par l’avant ou l’arrière de l’assemblage. La conception sans plaque arrière permet un meilleur accès lors l’installation de connecteurs de conduits et le câblage de multiples circuits. Les modèles sont disponibles avec ou sans anneau de boue réglable et bien d’autres accessoires, les assemblages restent fermement en position une fois l’anneau de boue retiré. Le système nVent CADDY All-in-One comprend des solutions montées sur ossatures, entre les ossatures et au sol.
Ce système unique offre aux électriciens une solution avec moins de composants, un meilleur accès au câblage et pouvant être achetée en tant que produit standard chez n’importe quel distributeur nVent CADDY.
Caractéristiques
- Assemblage complet prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte et s’installant avec seulement deux vis
- La conception ouverte permet un accès plus rapide et plus facile à l’installation des connecteurs de conduit ou du câblage
- Le boîtier reste fixe lorsque l’anneau de boue est retiré (sur les modèles applicables)
- La plaque arrière rigide fonctionne comme un support latéral et résiste à la flexion
- Inventaire en stock - disponible en temps utile