Les assemblages nVent CADDY All-in-One à installer entre des ossatures métalliques sont des solutions rapides et faciles pour installer et câbler des boîtiers et interrupteurs entre les ossatures métalliques simplement à l’aide de deux vis. Ils font partie de la famille de produits innovants nVent CADDY All-in-One. Ces solutions regroupent des boîtiers électriques, des supports téléscopiques, des anneaux de boue, un support arrière et un raccord flexible de mise à la terre, le tout en UN seul produit. La conception sans plaque arrière permet un meilleur accès à l’intérieur du boîtier, rendant ainsi l’installation de connecteurs de conduits et le câblage de multiple circuits plus simple et rapide. Les assemblages nVent CADDY All-in-One pour installation entre ossatures métalliques sont disponibles en version simple ou double et avec un grand nombre de configurations d’anneaux de boue, qui permettent de répondre à la plupart des applications électriques entre ossatures métalliques.
Caractéristiques
- Assemblage complet prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte et s’installant avec seulement deux vis
- Le boîtier électrique se déplace d’un côté à l’autre pour un positionnement exact et précis
- La conception ouverte permet un accès plus rapide et plus facile à l’installation des connecteurs de conduit ou du câblage
- Le support télescopique peut accueillir jusqu’à trois boîtiers électriques
- La plaque arrière rigide fonctionne comme un support latéral et résiste à la flexion
- Disponible en bande simple ou double
Application d’un filtre : 1