Snap-On Nail Plate
Plaque de clouterie à encliqueter
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Protège l'installation électrique et mécanique à travers les ossatures de cloison
- Pour ossature de cloison en bois et métalliques
- Installation par pression
- Aucun outil n’est requis
- Les pattes cassables permettent de regrouper plusieurs plaques
- Les trous sur les pattes et la surface de la plaque sont prévus pour la fixer avec un clou ou une vis
Les caractéristiques techniques
Brochure
Catalogue
Rapport d’essai
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 N° 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.