Produits | 64 résultats (122 éléments)
Équerre 2 trous à 90° (disposition des trous 1-1)
Équerre d'angle pour la réalisation de charpentes et de structures de rails de montage.
Attache de poutre pour profil de montage avec boulon en U
Pinces de poutre pour fixer les canaux de rail de montage aux structure métallique type poutre IPN.
Plaque de fixation pour trapèze en profil de montage
Composant de la plaque pour un montage rapide du trapèze.
Capuchon ADK pour profil de montage
Embouts de canal de rail de montage pour une finition polie.
Support plat à deux trous
Support plat pour créer des bâtis métalliques et structures à l'aide des rails CADDY ERISTRUT.
Système de roulement pour profil de montage, Un essieu
Chariot pour rail de montage à utiliser avec Eristrut.
Éclisse externe à quatre trous
Éclisse pour la réalisation de charpentes et de structures de canaux.
Profil de montage télescopique
Le profil de trapèze réglable en longueur s'adapte à tous les accessoires et matériels standard.
Attache pour profil de montage ESC
Attache pour fixer le point d'appui du câble métallique ou de la chaîne au rail de montage.
Rail de montage type A, Avec trous oblongs
Canal de rail de montage pour la construction de trapèzes, de structures et de renforts.