Application d’un filtre : 1
Produits | 12 résultats (66 éléments)
Attache de suspension avec rouleau et deux tiges 605
Suspension à rouleaux à 2 tiges filetées pour faciliter la dilatation et la contraction du système ; pour les applications de tuyaux à charge lourde.
Selle de tuyau 630 pour isolation 1"
Selle soudable pour les applications de tuyaux isolés à haute température.
Rouleau monté en profil de montage ROL12
Ensemble de supports de rouleaux montés sur rail de montage pour faciliter la dilatation et la contraction du système ; pour les applications de tuyaux à charge lourde.
Attache de suspension avec rouleau et une tige 610
Suspension à rouleaux à 1 tige filetée pour faciliter la dilatation et la contraction du système ; pour les applications de tuyaux à charge lourde.
Selle de tuyau 631 pour isolation 1 1/2"
Selle soudable pour les applications de tuyaux isolés à haute température.
Rouleau monté en profil de montage ROL13
Ensemble de supports de rouleaux montés sur rail de montage pour faciliter la dilatation et la contraction du système ; pour les applications de tuyaux à charge lourde.
Selle de tuyau 632 pour isolation 2"
Selle soudable pour les applications de tuyaux isolés à haute température.
Rouleau monté en profil de montage ROL14
Ensemble de supports de rouleaux montés sur rail de montage pour faciliter la dilatation et la contraction du système ; pour les applications de tuyaux à charge lourde.
Selle de tuyau 633 pour isolation 2 1/2"
Selle soudable pour les applications de tuyaux isolés à haute température.
Rouleau monté en profil de montage ROL15
Ensemble de supports de rouleaux montés sur rail de montage pour faciliter la dilatation et la contraction du système ; pour les applications de tuyaux à charge lourde.