Device Leveler and Retainer
Outil de nivellement et de retenue
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- À utiliser pour les ouvertures surdimensionnées de cloison sèche
- Aide à prévenir les brisures des plaques de recouvrement
- Aide à éviter que l'appareil soit repoussé dans le mur
- Rigidifie le dispositif flottant
Les caractéristiques techniques
Certifications
cUL QCRV7.E165702
Anglais
CAN/CSA-C22.2 N° 18,1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 N° 18,1-04
UL QCRV.E165702
Anglais
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.