Produits | 140 résultats (875 éléments)
WBT Performance Cable Tray Blind End
Solid barrier to close open tray ends.
WBT Performance Cable Tray, Shaped Wire
A continuous pathway solution for optimal support of high-performance data cables and fiber optics.
WBT Performance Cable Tray C Bracket
Versatile supports for wire basket tray to ensure fast and secure ceiling or two-tier wall mounting installations.
WBT Performance Cable Tray PreForm Intersection
Intersection with pre-galvanized base and interlocking polymer side walls. Saves time with consistent installation.
WBT Performance Cable Tray Bar Splice
Slotted bar used to splice straight sections and fittings.
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec embout à clouer
Fixations pour structures en béton, pour des installations au plafond avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, dans un montage en usine. Prêt à sortir de la boîte.
Crochet en U nVent CADDY Cat CM
Solution de support de voies d’accès non continu de grande capacité avec un socle large et un bord biseauté pour les câbles de données et les fibres optiques haute performance. Solution très polyvalente en combinaison avec des configurations de rail de montage ou de tiges filetées.
Panneau de montage basse tension pour nouvelles constructions
Panneau de montage basse tension monté sur embout fileté, idéal pour les nouvelles applications de travail.
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec pince de socle
Combinaison idéale des fixations innovantes CADDY pour les applications de montage de socle pour plancher surélevé avec les crochets en J CableCat dans un montage en usine. Prêt à sortir de la boîte.
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec clip de profil en « T »
Combinaison idéale des fixations innovantes CADDY pour les applications d’isolation accoustique de plafond/profil en T structurelles avec les crochets en J CableCat dans un montage en usine. Prêt à sortir de la boîte.