The nVent CADDY Combination Box/Conduit presents an efficient and secure solution for the installation of electrical boxes and conduit in overhead applications. With a wide range of box, conduit and MC/AC cable configurations, the Combination Box/Conduit is built to accommodate both simple and complex job site challenges while creating a robust mounting system that features multiple tool-free conduit securement options.
Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 19 résultats (45 éléments)
Plateforme de sécurisation boîte/conduit BCSP nVent CADDY
Méthode rapide et sécurisée pour installer une large gamme de boîtiers/conduits électriques avec une seule tige filetée.
Suspension combinée pour boîtier/conduit B18
The nVent CADDY Combination Box/Conduit Hanger assembly provides support for horizontal electrical box and/or conduit from a threaded rod, providing an independent first means of support for conduit and/or MC/AC cable.
B18 Combination Box/Conduit Hanger for 512X
The nVent CADDY B18 Combination Box/Conduit Hanger for 512X is a fast and secure method for installing electrical boxes/conduits in overhead scenarios with a single-threaded rod drop.
Bride MC/AC encliquetable BCSP
Solution sans outil pour le premier moyen de fixation pour MC/AC et conduit avec le système BCSP.
Support pour boîtier/conduits multiples B18-SBT
The nVent CADDY B18-SBT Box/Conduit Hanger is a single-point structure attachment with an easy “snap in” field assembly feature of up to three conduit clips.
Clip universel BCSP
Solution universelle sans outil pour le premier moyen de fixation pour MC/AC et conduit avec le système BCSP.
Suspension pour boîte/conduit multiple B18-CO
The nVent CADDY B18-CO Box/Conduit Hanger is a single-point structure attachment including one conduit clip fastened to each side with the ability to attach up to two more per side.
Bride de conduit encliquetable BCSP
Solution sans outil pour le premier moyen de fixation pour conduit avec le système BCSP.
Support pour boîtier/conduits multiples B18-CO3
A versatile solution for overhead installations, nVent CADDY B18-CO3 Box/Conduit Hanger accommodates a single-threaded rod drop system with a scoreline breakaway feature and three conduit clips at each side that cater to a wide range of electrical boxes and conduits.
Suspension pour boîte/conduit B18-EM avec clip à bride
Méthode efficace sur les premiers moyens de support pour les applications de boîtier électrique et d’un seul conduit. Le clip à marteler permet une installation facile et sans tracas sur la bride.