Produits | 100 résultats (390 éléments)
Pince de poutre avec câble NM
Ensemble de vis pour pince de poutre facile à installer, conçu pour supporter des câbles nn-métalliques sur des éléments de poutre d'acier structurel. Installation enfichable pour une sécurité sans tracas et l'intégrité du câble.
Plateforme de sécurisation boîte/conduit BCSP
Méthode rapide et sécurisée pour installer une large gamme de boîtiers/conduits électriques avec une seule tige filetée.
Équerre de support de câble MC/AC avec clip à bride
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter plusieurs câbles MC/AC et de conduits sur des éléments de poutre d'acier structurel. Installation par gravité sans tracas pour favoriser la sécurité et l'intégrité du câble.
Attache de conduit pour profil de montage ESM-M
Fixation sans outil pour les supports de conduits des applications de rail de montage. La fonction Fermeture encliquetable facilite les installations sécurisées et flexibles.
Attache câble/conduit
Attache pour maintenir tubes et conduits sur une tige filetée ou sur une structure métallique type IPN.
Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M
Méthode facile à marteler pour fixer le conduit à partir d'un élément en acier de construction avec une fermeture à pression.
Attache de conduit pour bride EM-P
Méthode facile à marteler pour fixer un conduit à partir d'un élément en acier de construction.
Attache pour chemin de câble filaire (treillis)
Fixation universelle sans outil pour chemin de câbles filaires sur les profilés standard. Fonctionne avec tout chemin de câbles filaires disponible dans le commerce. Complément idéal à notre offre de support de chemin de câbles CADDY.
Étrier de tuyau/conduit à fermeture encliquetable avec embout à clouer
Facile à utiliser, encliquetez pour fermer le conduit et le support de tuyau en combinaison avec une fixation tirée. La goupille de tir est classée ICC pour une installation sans tracas.
Conduit trapézoïdaux CCT1
La gamme CCT1 de conduits trapézoïdaux nVent CADDY est une méthode rapide et économique pour installer des circuits de dérivation de conduits plus petits (jusqu'à 1") pendant la pose de trapèze en hauteur.