Between Stud Panel Mounting Bracket
Support de montage de panneau sur ossature
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Le support de panneau se fixe au boîtier du panneau et offre une surface rigide pour fixer rapidement et facilement le conduit flexible
- Idéal pour les prestataires souhaitant préfabriquer des boîtes à panneaux
- Fixe et protège les câbles pendant l'assemblage, l'expédition et l'installation
- Facilite l'installation du boîtier du panneau entre les montants, ce qui permet d'économiser du temps et de la main-d'œuvre
- Peut être utilisé en combinaison avec le clip de câble MC/AC à ossature métallique pour fixer solidement câbles de taille MC/AC 14-2 à 12-3 créant un processus de fixation sans outil
Les caractéristiques techniques
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.