Application d’un filtre : 1
Produits | 18 résultats (40 éléments)
Vis de montage verticale pour acier HangerMate®
Attaches astucieusement conçues pour suspendre les tiges filetées.
Prise d'entraînement hexagonale HangerMate®
Douille d'entraînement pour l'installation des chevilles HangerMate®.
Insert béton 355
L'insert béton coulé sur place permet des ajustements horizontaux.
Bascule à ressort 145
Conçu pour un ancrage simple et sécurisé.
Vis de montage verticale pour acier avec écrou de verrouillage HangerMate®
Attaches astucieusement conçues pour suspendre les tiges filetées.
Écrou d'insertion 355N pour insert en béton 355
L'insert béton coulé sur place permet des ajustements horizontaux.
Vis de montage horizontale pour acier HangerMate®
Attaches astucieusement conçues pour suspendre les tiges filetées.
Tige et plaque simple pour garniture d'ancrage 370A
Utilisé avec des inserts en béton pour ajuster l'épaisseur du béton.
Boulon ancre d'expansion à cale
Disponible en plusieurs tailles, cette ancre de coin convient aux applications exigeantes.
Vis de montage horizontale pour acier avec écrou de verrouillage HangerMate®
Attaches astucieusement conçues pour suspendre les tiges filetées.