Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Systèmes de contrôle pour
L'INFORMATIQUE QUANTIQUE
L’informatique quantique est compliquée. En revanche l’infrastructure ne devrait pas l’être. En utilisant des plates-formes matérielles ouvertes et des modules de construction, votre infrastructure d’informatique quantique commencera par un cadre éprouvé et évolutif.
En savoir plus
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Élever la protection IEM
Shielding Today, Ready for Tomorrow! Enhance electromagnetic resilience in your rail systems for seamless operational continuity.
En savoir plus
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Créez votre différence
Concevez des coffrets de table personnalisés en toute simplicité et avec une esthétique inégalée. Le nouveau RatiopacPRO Style de nVent SCHROFF permet une personnalisation rapide, facile et compétitive des coffrets de table.
En savoir plus

SOLUTIONS D'HABILLAGE, DISTRIBUTION D'ALIMENTATION ET GESTION THERMIQUE : CONÇUES POUR FONCTIONNER À L’UNISSON

Au fil des avancées technologiques, les systèmes gagnent en complexité. Ils exigent une augmentation accrue des performances et une gestion thermique toujours plus efficace.

nVent SCHROFF simplifie la mise sur le marché pour les entreprises. Nous concevons, produisons et intégrons des armoires, des coffrets, des solutions de distribution d'alimentation et de refroidissement pour connecter, alimenter et protéger les technologies.

nVent SCHROFF vous apporte son expertise riche de plusieurs décennies d’expérience, à tout moment et avec la souplesse dont vous avez besoin. Notre offre comprend des configurateurs de produits ainsi que des outils de commande en ligne qui facilitent et accélèrent le processus. Nous développons, produisons et adaptons des solutions sur mesure, allant du prototype jusqu'à la production en série - avec rapidité et flexibilité.


Découvrez nos compétences

En savoir plus

Compétences en ingénierie Schroff

RÉDUIRE VOTRE COMPLEXITÉ TECHNOLOGIQUE

DES DIZAINES D’ANNÉES D’INNOVATION

DES DIZAINES D’ANNÉES D’INNOVATION

Acteur majeur depuis plus de 65 ans dans les solutions d’habillage électronique et d’infrastructure.

Accessoires PCB,armoires, bacs à cartes, cartes fond de panier, alimentations électriques

GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

Des armoires aux accessoires de circuits imprimés, en passant par les bacs à cartes, cartes fond de panier et alimentations électriques, nVent SCHROFF propose une large gamme de solutions pour votre électronique.

Les produits nVent SCHROFF sont conformes aux normes internationales

CONFORMITÉ AUX NORMES MONDIALES

Tous les produits nVent SCHROFF répondent aux normes internationales, y compris IEC 60297-3-x et IEEE 1101.x, assurant ainsi une intégration et une conformité harmonieuses.

capacités innovantes en ingénierie

SOLUTIONS SUR MESURE

Des capacités d'ingénierie diversifiées et innovantes nous permettent de proposer des solutions complètes qui répondent à vos exigences spécifiques.

FAITES PROGRESSER VOS INNOVATIONS PLUS VITE, PLUS LOIN

BAC À CARTES CYBERSÉCURISÉ

Dans l’environnement ferroviaire changeant d’aujourd’hui, avec des technologies de prochaine génération telles que le CBTC, la 5G et les systèmes d’IA, le besoin d’une protection efficace contre les interférences électromagnétiques (IEM) est plus complexe que jamais. Notre solution de protection CEM relève ce défi grâce à une conception de châssis de pointe qui augmente le blindage IEM jusqu’à 160 % à 40 GHz.

CONCEPTION DU COFFRET DE TABLE

Les entreprises de test et mesures du monde entier souhaitent que leurs coffrets de table reflètent les valeurs et l’identité de leur marque. Cependant, les solutions de personnalisation traditionnelles sont souvent coûteuses en temps et inflexibles. RatiopacPRO Style révolutionne la personnalisation des coffrets de table en offrant un potentiel de conception permettant d’obtenir une esthétique exceptionnelle.

ARMOIRES VARISTAR CP

La plate-forme Varistar CP de nVent SCHROFF est un système d’armoire modulaire optimisé pour une capacité de charge élevée, une meilleure gestion du câblage, une sécurité améliorée et un refroidissement efficace. Elle offre une flexibilité et une personnalisation pour plusieurs projets, ce qui en fait la solution idéale pour recevoir l’électronique dans les applications ferroviaires, de tests et mesures et dans l’aéronautique et la défense.

PDU 19” AVEC SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

La PDU Rack Safety Plus de nVent SCHROFF est idéale pour les baies électroniques de 19 po et parfaite pour les systèmes de test automatisés. Elle offre les principales fonctions en termes de distribution de l’alimentation et de sécurité conformément aux normes EN 60947-5-1 et EN 60204. Choisissez parmi les configurations standard ou personnalisez à l’aide du configurateur en ligne de nVent, avec des composants prédéfinis.

CONNECTER, ALIMENTER ET PROTÉGER CONCRÈTEMENT LES INNOVATIONS

ARTICLE

Alimentation du futur : quelles sont les perspectives en matière de systèmes de stockage d’énergie

ARTICLE

Guerre électronique : réduction de l’empreinte SWaP

Conception du système de régulation Quantum

Lorsqu’il s’agit de construire ces systèmes de contrôle informatiques quantiques, il est dans la nature humaine de commencer par ce que l'on sait. De nombreux ingénieurs finissent toutefois par réinventer la roue, souvent sans se soucier des plates-formes existantes qui pourraient servir de base à une conception solide. 

Une nouvelle référence dans l’industrie ferroviaire moderne

La numérisation des systèmes ferroviaires exige la protection de l’infrastructure numérique vitale contre les cybermenaces et les interférences physiques. La protection des éléments électroniques en bordure de voie est essentielle, et des innovations telles que les boîtiers nVent SCHROFF assurent l’intégrité des systèmes. 

L'électronique navale face aux défis des environnements difficiles

Pour qu’un système électronique soit efficace dans un domaine d’utilisation donné, son habillage (le boîtier physique, la gestion thermique et la méthode d’installation) doit répondre à de strictes exigences de conception.

MTCA.4 now supports Gen 5

Achieve 128 Gbits bandwidth per slot with PCIe Gen 5. Enjoy enhanced rear card cage cooling and a future-proof design with the new nVent SCHROFF cooling unit Manager, which implements the long-lasting STM32 controller. Mix and match legacy and new chassis and cooling units seamlessly.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS EN 2025

ees Europe, partie intégrante de smarterE

Rejoignez-nous à ees Europe, le plus grand salon du stockage de batteries et d’énergie d’Europe, du 7 au 9 mai 2025, à Munich, Allemagne. Explorez les toutes dernières innovations de stockage d’énergie et entrez en contact avec les chefs de file de l’industrie.

SIFER

Visit us at SIFER, 24-26 June 2025, in Lille, France. Staged every two years since 1999, SIFER is France’s only international event dedicated to rail, bringing together suppliers and manufacturers with the market's top buyers.

World of Quantum

Join us at the World of Quantum to see live demos of our Cabinet Cooling and Embedded System offerings for the quantum industry.

DSEI

Rejoignez-nous au salon DSEI 2025 à Londres, du 9 au 12 septembre. Cet événement de premier plan met l’accent sur les initiatives du Royaume-Uni en termes de défense et de coopération internationale. Entrez en contact avec les plus grandes organisations et les principales parties prenantes dans le domaine de la défense, afin d’établir des relations importantes.

Contact

Vous ne savez pas par où commencer ? Pour toute question relative à la conception, aux produits ou aux services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web