Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Isolateurs basse tension

Des isolateurs basse tension économiques assurant excellente stabilité et conformité

Ces dispositifs d’isolation basse tension fiables sont fabriqués à base d’un composé de moulage polyester non saturé traité thermiquement et renforcé à l’aide de fibre de verre (BMC). Leurs inserts électrozingués sont taraudés selon les normes ASME®.

Les isolateurs de séparation fonctionnent à des températures comprises entre -40°C et 130 °C et satisfont les exigences UL® 94 V0 relatives aux matériaux autoextinguibles. Ils sont en outre homologués UL 891, supplément B, tableaux isolés et accessoires, 600 volts, dossier n° E125470. Ces isolateurs respectent également la norme CSA®.

Les avantages :

  • Bonne stabilité des paramètres électriques et mécaniques
  • Haute résistance au courant de fuite
  • Homologué par UL® en E125470 et évalué pour une résistance au courant diélectrique de 1 500 VAC/DC
  • Sans halogène
  • Conforme à la Directive RoHS

Les solutions nVent ERIFLEX sont spécifiquement destinées aux raccords de mise à la terre et branchements d’alimentation basse tension pour OEM (équipementier) et fabricants de panneaux.

Produits phares

Isolateurs basse tension ISO, Filetage impérial

Isolateurs basse tension ISO-TP, Filetage métrique

Isolateurs mâles/femelles basse tension ISO-TP

Accessoires d’isolateur basse tension

Ressources

Contactez-nous pour savoir où acheter les produits nVent ERIFLEX.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

Besoin d’aide ?

Nous serions ravis de vous proposer une solution à vos problèmes.

NOUS CONTACTER

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink