Une flexibilité qui facilite la conception et l’assemblage dans les tableaux électriques
nVent ERIFLEX Flexibar est composé de feuillards de cuivre électrolytique isolés par du PVC ou un composé de silicone auto-extinguible à haute résistance. Avec ses propriétés isolantes de pointe, le produit à faible émission de fumée, sans halogène et retardateur de flammes Flexibar Advanced place la barre encore plus haut en termes de sécurité.
Nos barres omnibus Flexibar s’adaptent facilement : vous pouvez les plier, les cintrer ou les torsader. Elles permettent de réaliser des raccords d’alimentation plus courts et compacts, simplifient l’installation et assurent un résultat plus soigné.
Nos solutions de barres sont disponibles en différents formats et ampérages : de 7 mm² à 1 200 mm² et de 125 A à 2 800 A. Elles sont idéales pour réaliser les connexions entre :
- L’alimentation principale et l’équipement de distribution électrique
- Les transformateurs et les conducteurs sous gaine
- Les conducteurs sous gaine et les baies électriques
Les avantages :
- Solution adaptable et flexible, nécessitant moins d’espace pour l’installation
- Façonnage d’une grande simplicité, même avec les versions de grande taille
- Aucune cosse à acheter ou à installer
- Élimination des défectuosités des connexions dues aux vibrations ou à un usage trop intensif
- Poids réduit de l’ensemble du système de tableaux électriques
Les solutions nVent ERIFLEX sont spécifiquement destinées aux raccords de mise à la terre et branchements d’alimentation basse tension pour OEM (équipementier) et fabricants de panneaux.
Produits phares
Ressources
Contactez-nous pour savoir où acheter les produits nVent ERIFLEX.
Besoin d’aide ?
Nous serions ravis de vous proposer une solution à vos problèmes.