Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Blocs répartiteurs et blocs de jonction

Conception intuitive, facilité d’installation et inspection en un coup d’œil

nVent ERIFLEX propose toute une série de blocs de jonction compacts et de blocs répartiteurs uni-, bi- et quadripolaires.

Ces systèmes, faciles à assembler, permettent de contrôler visuellement les connexions à une large gamme de conducteurs. À ceux-ci s’ajoute un large éventail d’extensions exclusives qui viennent compléter la ligne produit nVent ERIFLEX. Qui plus est, nous proposons une panoplie complète de produits de fixation d’assemblage pour attacher facilement vos dispositifs sur des rails DIN ou des tôles d’acier.

Les avantages :

  • Connexion directe de barres nVent ERIFLEX Flexibar côté ligne
  • Blocs en cuivre étamé ou en aluminium étamé, permettant des connexions de conducteurs cuivre ou aluminium
  • Cache à charnières monté sur vis et amovible
  • Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux
  • Taux de remplissage de 95 %
  • Sans halogène
  • Conforme à la Directive RoHS
  • IP 20 garantissant la sécurité des électriciens
  • Systèmes empilables
  • Faible encombrement

En outre, nVent ERIFLEX propose un large choix de blocs de jonction cosse à cosse, cosse à tunnel et tunnel à tunnel, ainsi que des assemblages de fixation.

Les avantages :

  • Les embouts filetés accessibles permettent de connecter facilement les sections de barres nVent ERIFLEX Flexibar ou d’autres conducteurs
  • Possibilité de grouper différents blocs pour former des blocs de jonction multipolaires
  • Carter transparent ajustable
  • Sans halogène
  • Conforme à la Directive RoHS

Les solutions nVent ERIFLEX sont spécifiquement destinées aux raccords de mise à la terre et branchements d’alimentation basse tension pour OEM (équipementier) et fabricants de panneaux.

Produits phares

Répartiteurs

Blocs d’alimentation

Bornes

Système déconnectable pour conducteur Pen

Ressources

Contactez-nous pour savoir où acheter les produits nVent ERIFLEX.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

Besoin d’aide ?

Nous serions ravis de vous proposer une solution à vos problèmes.

NOUS CONTACTER

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink