Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Armoires de coupure

Augmentez la sécurité et réduisez les risques à un minimum

Des armoires Disconnect aux dispositifs de verrouillage électrique, en passant par les ports de données, les pochettes de données, les verrous de sécurité et les accessoires, nVent HOFFMAN propose des solutions de sécurité complètes et à la pointe de l’industrie pour protéger votre personnel et votre équipement tout en prévenant et en réduisant les risques électriques.

Faites votre choix parmi une large gamme de modèles, de configurations, d’options de montage, de tailles, de finitions et de notations de types. Recevez la solution dont vous avez besoin, livrée rapidement via notre réseau international de plus de 3 000 distributeurs.
 


 

Preferred Cutout.png image

Armoires Disconnect à montage mural

Les armoires Disconnect à montage mural incluent la gamme Concept et les modèles standard à charnière en bande. Elles sont disponibles en acier doux, en acier inoxydable et en matériaux de fibre de verre, afin de convenir à différentes applications en intérieur et en extérieur de types 12, 4 et 4X.

En savoir plus
Free-Stand and Floor-Stand.png image

Coffrets Disconnect autoportants

Les coffret Disconnect autoportants sont disponibles dans différentes conceptions, les modèles allant de une à six portes. Ils sont disponibles en acier doux et en acier inoxydable et conviennent à différentes applications en intérieur et en extérieur de types 12, 4 et 4X.

En savoir plus
Sequestr.png image

Coffrets Sequestr Disconnect

Le coffret Sequestr Disconnect extérieur offre une protection optimale en déplaçant le dispositif de coupure côté ligne vers un compartiment externe. Ainsi, les opérateurs peuvent accéder aux composants de régulation sans risque d’exposition à une électricité sous tension. Ils sont disponibles en acier doux et en acier inoxydable et conviennent à différentes applications en intérieur et en extérieur de types 12, 4 et 4X.

En savoir plus

Produits phares

Écran Disconnect intérieur

Coffrets Sequestr Disconnect

Disconnect avec montage à brides, MCF

Concept Disconnect Enclosure Type 4; CDSC603816; CDSC20228; CDSC20228LG; CDSC24228; CDSC24228LG; CDSC24268; CDSC24268LG; CDSC30268; CDSC30268LG; CDSC36268; CDSC36268LG; CDSC363216; CDSC363216LG; CDSC36328; CDSC36328LG; CDSC423212; CDSC423212LG; CDSC423216; CDSC423216LG; CDSC423812; CDSC423812LG; CDSC423816; CDSC423816LG; CDSC483812; CDSC483812LG; CDSC483816; CDSC483816LG; CDSC603812; CDSC603812LG; CDSC603816; CDSC603816LG; photo rendering; CAD rendering

Conception du coffret Disconnect, Type 4

Conception du coffret Disconnect en acier inoxydable autoportante WaterShed

Conception du coffret : La prévention des arcs électriques améliore la sécurité

En savoir plus sur les dangers liés aux arcs électriques, ainsi que sur les solutions d’armoires et d’accessoires qui permettent de réduire les risques en matière d’électricité.

REGARDER LA VIDÉO MAINTENANT

Vous avez des projets en cours de planification ?

Contactez un représentant HOFFMAN pour bénéficier de ses conseils ou trouvez un distributeur près de chez vous.
 

CONTACTER UN REPRÉSENTANT     TROUVER UN DISTRIBUTEUR

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink